Danfoss logo
Pic. B

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-014, Plaatide arv: 50

111B3110

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõt8.2 mm
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõt1/4 in
H3 ühend. tüüpNPT sisekeermega ühendus
H3 ühenduse mõõtNNPT1/2
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHEX B3-014-50(12+13/2*12)-3.0-H
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.014
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv50
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNNPT1/2
Q1 ühend. tüüpNPT sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikNNPT1/2
Q2 ühend. tüüpNPT sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNNPT1/2
Q3 ühend. tüüpNPT sisekeermega ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-014
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.85 Kilogram
Netokaal3.7 Kilogram
Volume6.178 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424242121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm