Danfoss logo
Pic. L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260B, Plaatide arv: 290

111B1535

Suurim töörõhk [bar]: 20, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtK5''
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtK4''
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtK5''
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtK4''
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIV
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-290-2.0-H
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]290 psi
Model no.260B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv290
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikN1/2
Q3 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud;Lift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]20.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-260B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal301.45 Kilogram
Netokaal301.3 Kilogram
Volume196.8 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424545970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm