Danfoss logo
Pic. I

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-113, Plaatide arv: 50

111B0303

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtG2
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõt7/8 in
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpJoodisühendus
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHEX B3-113-50(25/12+12)-3.0-HDQ
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Mooduli nr113
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv50
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1/2
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1/2
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemik7/8 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJalad
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-113
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-113
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25.95 Kilogram
Netokaal25.8 Kilogram
Volume44.712 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424247959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm