Danfoss logo
Pic. H

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-095B, Plaatide arv: 40

111B0110

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCRNEACPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095B-40-3.0-L
Max töörõhk [psi]435 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model No.095B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterL
Plaatide arv40
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik2 1/8 in
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik2 1/8 in
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik1 3/8 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik1 3/8 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJalad
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-095B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal22.19 Kilogram
Netokaal22.04 Kilogram
Volume61.029 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424248307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm