Danfoss logo
Pic. K

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-210, Plaatide arv: 190

021H8490

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõt2 in
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõt2 in
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHEX B3-210-190(95/47+47)-4.5-HDQ
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.210
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv190
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemik1"5/8 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik2"1/8 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik1"5/8 in
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemik2"1/8 in
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-210
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal172.85 Kilogram
Netokaal172.7 Kilogram
Volume285.606 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424255183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm