Danfoss logo
Pic. K

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-210, Plaatide arv: 166

021H8402

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHEX B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.210
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv166
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1/2
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1/2
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik1"1/8 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik2"1/8 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik1"1/8 in
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemik2"1/8 in
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-210
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal153.65 Kilogram
Netokaal153.5 Kilogram
Volume267.976 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm