Danfoss logo
Pic. H

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-095, Plaatide arv: 60

021H6934

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095-60-3.0-H
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.095
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL2R
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikL2R
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikL2R
Q3 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikL2R
Q4 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-095
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-095
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30.39 Kilogram
Netokaal30.24 Kilogram
Volume67.535 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424301309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm