Danfoss logo
Pic E

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-027, Plaatide arv: 16

021H6440

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-16-3.0-H
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.027
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv16
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik1 1/8 in
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik1 1/8 in
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik5/8 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik5/8 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-027
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.43 Kilogram
Netokaal3.28 Kilogram
Volume7.828 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424262594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm