Danfoss logo
Pic. G

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-052, Plaatide arv: 22

021H3223

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-22-3.0-HQ
Max töörõhk [psi]435 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model no.052
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik5/8 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik1 1/8 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-052
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.01 Kilogram
Netokaal6.86 Kilogram
Volume11.486 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424269692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm