Danfoss logo
Pic. H

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-095B, Plaatide arv: 30

021B9798

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõt2"1/2 in
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõt2"1/2 in
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-30-3.0-H
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.095B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemik2"1/2 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik2"1/2 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-095B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.15 Kilogram
Netokaal17.94 Kilogram
Volume55.346 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424275990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm