Danfoss logo
Pic. B

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-014, Plaatide arv: 36

021B8995

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-36-3.0-M
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.014
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 304
PlaadimusterM
Plaatide arv36
Plate material no.AISI 304
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG3/4
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG3/4
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikG3/4
Q3 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikG3/4
Q4 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-014
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.35 Kilogram
Netokaal2.2 Kilogram
Volume6.178 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424277116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm