Danfoss logo
Pic. B

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-014, Plaatide arv: 18

021B8915

Suurim töörõhk [bar]: 10, Universaalne

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitEACUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalNickel
KasutamineUniversaalne
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KülmutusagensidR718
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Max töörõhk [psi]145 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model no.014
Pakendi formaatTööstuspakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv18
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikHB5/8
Q1 ühend. tüüpVoolikunuki ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikHB5/8
Q2 ühend. tüüpVoolikunuki ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik3/8 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-014
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.6 Kilogram
Netokaal1.45 Kilogram
Volume1.896 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm