Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 240

021B8209

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpSolder connection
H4 ühenduse mõõtH3"1/8G
H5 ühend. tüüpSolder connection
H5 ühenduse mõõtH1"5/8D
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineUniversal
KategooriaIV
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-240-3.0-H
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.210
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterH
Plaatide arv240
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikH3"1/8D
Q1 ühend. tüüpSolder connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikH3"1/8D
Q2 ühend. tüüpSolder connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusBrazed plate heat exchanger
Toote tüüpBPHE B3-210
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusB3-210

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal206 Kilogram
Netokaal205 Kilogram
Volume285.606 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255011453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm