Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 80
021B6876
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
021B6876
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Multifunctional |
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
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Copper brazing |
| Kasutamine | Universal |
| Kategooria | III |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-80-3.0-H |
| Max töörõhk [psi] | 435 psi |
| Model no. | 095 |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Plaadimuster | H |
| Plaatide arv | 80 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | L2 |
| Q1 ühend. tüüp | R External thread connection |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | L2 |
| Q2 ühend. tüüp | R External thread connection |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | L2 |
| Q3 ühend. tüüp | R External thread connection |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | L2 |
| Q4 ühend. tüüp | R External thread connection |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Null |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 30.0 bar |
| Toote nimetus | Brazed plate heat exchanger |
| Toote tüüp | BPHE B3-095 |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Tüübinimetus | B3-095 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 40 Kilogram |
| Netokaal | 38.44 Kilogram |
| Volume | 115.02 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008330 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |