Danfoss logo
Pic. G

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-052, Plaatide arv: 100

021B5401

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-100-3.0-HQ
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.052
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv100
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-052
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-052

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25.66 Kilogram
Netokaal24.8 Kilogram
Volume27.972 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255158899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm