Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 38

021B5197

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineUniversal
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-38-3.0-H
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.052
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterH
Plaatide arv38
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1
Q1 ühend. tüüpG External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1
Q2 ühend. tüüpG External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikL1
Q3 ühend. tüüpG External thread connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikL1
Q4 ühend. tüüpG External thread connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusBrazed plate heat exchanger
Toote tüüpBPHE B3-052
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusB3-052

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.916 Kilogram
Netokaal10.916 Kilogram
Volume14.7 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255011408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm