Danfoss logo
Pic E

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-027, Plaatide arv: 60

021B1685

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaI
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-60-3.0-L
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.027
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterL
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1B
Q1 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1B
Q2 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikN1B
Q3 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikN1B
Q4 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-027
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.15 Kilogram
Netokaal9 Kilogram
Volume13.671 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424658342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm