Danfoss logo
Pic. B

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-014B, Plaatide arv: 29

021B0407

Suurim töörõhk [bar]: 10, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitEACLLC CDC EURO-TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
KülmutusagensidR718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014B-29-1.0-H(I/100)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]145 psi
Model no.014B
Pakendi formaatTööstuspakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv29
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik18 mm
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik18 mm
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik18 mm
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik18 mm
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-014B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-014B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.3 Kilogram
Netokaal2.15 Kilogram
Volume3.982 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428646260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm