Danfoss logo
Pic. A

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-012, Number of plates: 12

021B0083

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitCRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineUniversal
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-12-3.0-H
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.012
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterH
Plaatide arv12
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikL3/4I
Q1 ühend. tüüpR External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikL3/4I
Q2 ühend. tüüpR External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikL1/2D
Q3 ühend. tüüpR External thread connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikL1/2D
Q4 ühend. tüüpR External thread connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusBrazed plate heat exchanger
Toote tüüpBPHE B3-012
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusB3-012

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.3 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume1.189 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255011415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm