Elektrooniline külmutamise juhtimine, ERC 213
080G3469
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 1, Toitepinge [V] AC: 197 - 250, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
080G3469
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 3 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed sisendid (DI) [tk] | 1 tükki |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 3 tükki |
| Display colour | Red |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CECQCEACENECNSFcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kasutusala | 25 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Kontrolleri tüüp | Kaubanduslik külmutamine |
| Material Description | KIT ERC 213 Red, 230V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| PFAS-i sisaldus [jah/ei] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Klaasustega kaubavitriinid |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIPi kausta tootenimi | ERC21x, EKC 22x |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC [max] | 250 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 197 V |
| Toote nimetus | Elektrooniline külmutamise juhtimine |
| Toote tüüp | ERC 213 |
| Tooterühm | Temperatuuriregulaatorid |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.223 Kilogram |
| Netokaal | 0.222 Kilogram |
| Volume | 0.458 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |