Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektrooniline külmutamise juhtimine, ERC 113C

080G3254

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 1, Toitepinge [V] AC: 100 - 240, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 54

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]4 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]1 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]4 tükki
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile54 tükki
Kontrolleri tüüpKaubanduslik külmutamine
Material DescriptionERC 113C GDM w/ Remote Spindle
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKlaasustega kaubavitriinid
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIPi kausta tootenimiERC113x
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusElektrooniline külmutamise juhtimine
Toote tüüpERC 113C
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.133 Kilogram
Netokaal0.13 Kilogram
Volume0.625 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428897952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm