Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektrooniline külmutamise juhtimine, ERC 111A

080G3227

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 1, Toitepinge [V] AC: 100 - 240, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 54

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]2 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]1 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]1 tükki
Display colourBlue
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I7(a)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile54 tükki
Kontrolleri tüüpKaubanduslik külmutamine
Material DescriptionERC 111A BLUE LED, GDM, Pepsico
Iseloomulik
Väärtus
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatTööstuspakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKlaasustega kaubavitriinid
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIPi kausta tootenimiERC111A
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusElektrooniline külmutamise juhtimine
Toote tüüpERC 111A
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.092 Kilogram
Netokaal0.086 Kilogram
Volume0.416 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428876346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm