Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Süsteemihaldur, AK-SM 820A

080Z4045

Funktsioon: Andmete kogumine, jälgimisseade, Rakendusala: Esmatarbekaupade pood, Korpuse standard IP: IP20, Kontrolleri tüüp: Süsteemihaldur
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Soovitatav asendamine: 080Z4022

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]2 tükki
Ekraan, eesJah
FunktsioonAndmete kogumine, jälgimisseade
HeakskiitC UL US LOENDISC-TICKCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kontrolleri tüüpSüsteemihaldur
Korpuse standard IPIP20
Lisateavew. Display & touchscreen
Material DescriptionDEL AK-SM 820A Conv. No WiFi
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaEsmatarbekaupade pood
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Teabeedastuse tüüpCANBUSETHERMODBUSRS485
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote keelhiinatšehhitaanihollandiingliseprantsusesaksaungariitaaliapoolaportugalivenehispaania
Toote nimetusSüsteemihaldur
Toote tüüpAK-SM 820A
TooterühmJärelevalvelahendused
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.397 Kilogram
Netokaal1.725 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499016