Süsteemihaldur, AK-SM 850A
080Z4042
Rakendusala: Külmutamislitsents, Teabeedastuse tüüp: ETHER
Soovitatav asendamine: 080Z4022
080Z4042
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 2 tükki |
| Ekraan, ees | Jah |
| Funktsioon | Andmete kogumine, jälgimisseade |
| Heakskiit | C UL US LOENDIS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Kontrolleri tüüp | Data Collection, Monitor.unit |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Lisateave | w. Display & Keypad |
| Material Description | AK-SM 850A Ref. No WiFi |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Külmutamislitsents |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Teabeedastuse tüüp | ETHER |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 100 V |
| Toote keel | hiina |
| Toote nimetus | Süsteemihaldur |
| Toote tüüp | AK-SM 850A |
| Tooterühm | Järelevalvelahendused |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.397 Kilogram |
| Netokaal | 1.725 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |