Süsteemihaldur, AK-SM 820A
080Z4025
Funktsioon: Andmete kogumine, jälgimisseade, Rakendusala: Esmatarbekaupade pood, Korpuse standard IP: IP20, Kontrolleri tüüp: Süsteemihaldur
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Soovitatav asendamine: 080Z4022
080Z4025
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 2 tükki |
| Ekraan, ees | Jah |
| Funktsioon | Andmete kogumine, jälgimisseade |
| Heakskiit | C UL US LOENDISC-TICKCE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Kontrolleri tüüp | Süsteemihaldur |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Lisateave | w. Display & touchscreen |
| Material Description | DEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Esmatarbekaupade pood |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Teabeedastuse tüüp | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 100 V |
| Toote keel | hiinatšehhitaanihollandiingliseprantsusesaksaungariitaaliapoolaportugalivenehispaania |
| Toote nimetus | Süsteemihaldur |
| Toote tüüp | AK-SM 820A |
| Tooterühm | Järelevalvelahendused |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.4 Kilogram |
| Netokaal | 1.8 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507926 |