Juhtpaneel, MMILDS
080G0233
Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 12, Teabeedastuse tüüp: CANBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 25
080G0233
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 2 tükki |
| Analoogväljundid (AO) [pc] | 0 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed sisendid (DI) [tk] | 0 tükki |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 0 tükki |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LED |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 1.5 W |
| Funktsioon | Programmeeritav kontroller |
| Heakskiit | CEGOST R |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 080G0232 |
| Kasutusala | 25 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 25 tükki |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Korpuse standard Nema (~) | 3R |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | MMILDS Elect.Control Panel I/25 |
| Paigaldusmeetod | Paneelile paigaldatav |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| PFAS-i sisaldus [jah/ei] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaalajakell | Ei |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIPi kausta tootenimi | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Sisaldab akusid | No |
| Summer | Ei |
| Teabeedastuse tüüp | CANBUS |
| Toitepinge [V] AC | 12 V |
| Toitepinge [V] DC | 12.00 V |
| Toote nimetus | Juhtpaneel |
| Toote tüüp | MMILDS |
| Tooterühm | Programmeeritavad kontrollerid |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | MMILDS |
| Ühenduskomplekt on kaasas | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.052 Kilogram |
| Netokaal | 0.04 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.276 Liter |
| EAN/UPC | 5702423288632 |