Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Juhtpaneel, MMIGRS2

080G0295

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]1.5 W
FunktsioonProgrammeeritav kontroller
HeakskiitCECMIMGOST RUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse standard IPIP40
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Wall S
Pakendi formaatÜksikpakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Iseloomulik
Väärtus
Product lineElectronic Controllers and Services
ReaalajakellEi
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr9c4d00a0-9c76-4976-87f4-ae52da72f047
SCIPi kausta tootenimiMMIGRS2 Elect.Control Wall S
Sisaldab akusidNo
SummerJah
Teabeedastuse tüüpCANBUS
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC12.00 V
Toote nimetusJuhtpaneel
Toote tüüpMMIGRS2
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TootetarvikudElectron. control accessories
TüübinimetusMMIGRS2
Ühenduskomplekt on kaasasJah
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.259 Kilogram
Netokaal0.2 Kilogram
Volume1.057 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428848961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm