Progr. kontroller, 8 releed, MCX08M2
080G0337
Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
080G0337
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 8 tükki |
| Analoogväljundid (AO) [pc] | 4 tükki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed sisendid (DI) [tk] | 8 tükki |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 8 tükki |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | Without Display |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [W] | 10.0 W |
| Funktsioon | Capacity control |
| Heakskiit | CEEACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse standard IP | IP40 |
| Material Description | MCX08M2-ECA5 |
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaalajakell | Jah |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIPi kausta tootenimi | MCX08M2 |
| Sisaldab akusid | No |
| Summer | Jah |
| Teabeedastuse tüüp | MODBUS |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge [V] DC | 24.00 V |
| Toote nimetus | Progr. kontroller, 8 releed |
| Toote tüüp | MCX08M2 |
| Tooterühm | Programmeeritavad kontrollerid |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | MCX08M2 |
| Ühenduskomplekt on kaasas | Jah |
| Ühenduskomplekt, tootekood | 080G0180 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 632 Gram |
| Netokaal | 405 Gram |
| Volume | 2.867 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162688694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |