Danfoss logo
080G6044_as-ui04_wall

Juhtpaneel, AS-UI04

080G6044

Paigaldusmeetod: Sein, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekraani tüüpTFT 480x272 color
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)-II7(c)-V
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]10.0 W
FunktsioonUser Interface
HeakskiitC UL US LOENDISCEEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse standard IPIP20
LisateaveNTC sensor
Material DescriptionAS-UI04 Wall Mounted SinglePack
PaigaldusmeetodSein
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
Iseloomulik
Väärtus
RakendusalaProgrammable controller
ReaalajakellEi
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
SCIPi kausta tootenimiAlsmart Codes
Sisaldab akusidNo
SummerEi
Teabeedastuse tüüpCAN-FD
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC24.00 V
Toote nimetusJuhtpaneel
Toote tüüpAS-UI04
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TüübinimetusAS-UI04 S
Ühenduskomplekt on kaasasJah
Ühenduskomplekt, tootekood080G6051
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.368 Kilogram
Netokaal0.368 Kilogram
Volume2.412 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162931202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm