AS-CX06
080G6031
Funktsioon: Konnektorikomplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 27
080G6031
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekraani tüüp | Without Display |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Konnektorikomplekt |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 27 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | AS-CX06 Mid / Pro Connector kit I/27 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Programmable controller |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Connector |
| Toote tüüp | AS-CX06 |
| Tooterühm | Programmeeritavad kontrollerid |
| Tüübinimetus | AS-CX06 Mid/Pro Connector kit |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 69 Gram |
| Netokaal | 57 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |