AS-DIN Side
080G6029
Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
080G6029
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekraani tüüp | Without display |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Din rail jumper left+right |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Programmable controller |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| SCIPi kausta tootenimi | AS-DIN Side Connector Kit |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Connector |
| Toote tüüp | AS-DIN Side |
| Tooterühm | Programmeeritavad kontrollerid |
| Tüübinimetus | AS-DIN Side connector kit |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.047 Kilogram |
| Netokaal | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |