AS-Side
080G6028
Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
080G6028
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekraani tüüp | Without Display |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | SIDE CONNECTOR |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | AS-Side Connector |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Programmable controller |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Connector |
| Toote tüüp | AS-Side |
| Tooterühm | Programmeeritavad kontrollerid |
| Tüübinimetus | AS-Side connector kit 5/pcs |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 11 Gram |
| Netokaal | 9 Gram |
| Volume | 0.015 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |