Progr. kontroller, 6 releed
080G6007
Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: 2xRS485, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 12, Analoogsisendid (AI) [pc]: 10, Digitaalsed väljundid (DO) [tk]: 6, Analoogväljundid (AO) [pc]: 3, Pakendi formaat: Tööstuspakend
080G6007
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 10 tükki |
| Analoogväljundid (AO) [pc] | 3 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed sisendid (DI) [tk] | 12 tükki |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 6 tükki |
| Ekraani tüüp | Without Display |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [W] | 30.0 W |
| Funktsioon | Programmeeritav kontroller |
| Heakskiit | UL tunnustatudCEEACRCMUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 080G6006 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 27 tükki |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Material Description | AS-CX06 Mid Ipack |
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Programmable controller |
| Reaalajakell | Jah |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Sisaldab akusid | No |
| Summer | Ei |
| Teabeedastuse tüüp | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge [V] DC [max] | 60.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 24.00 V |
| Toote nimetus | Progr. kontroller, 6 releed |
| Toote tüüp | AS-CX06 |
| Tooterühm | Programmeeritavad kontrollerid |
| Tüübinimetus | AS-CX06 Mid |
| Ühenduskomplekt on kaasas | Ei |
| Ühenduskomplekt, tootekood | 080G6031 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.381 Kilogram |
| Netokaal | 0.36 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |