Danfoss logo
AS-CX06 Mid+

Progr. kontroller, 6 releed

080G6005

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: 2xRS485, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 12, Analoogsisendid (AI) [pc]: 10, Digitaalsed väljundid (DO) [tk]: 6, Analoogväljundid (AO) [pc]: 3, Pakendi formaat: Tööstuspakend

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Akuga varusüsteem [V] DC [max]42 V
Akuga varusüsteem [V] DC [min]18 V
Analoogsisendid (AI) [pc]10 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]3 tükki
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Control of Stepper driver [pc]1 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]12 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]6 tükki
Ekraani tüüpWithout Display
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]30.0 W
FunktsioonProgrammeeritav kontroller
HeakskiitUL tunnustatudCEEACRCMUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode080G6004
Kogus vastavalt pakendi formaadile27 tükki
Korpuse standard IPIP20
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ Ipack
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaProgrammable controller
ReaalajakellJah
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nra6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Sisaldab akusidNo
SummerEi
Teabeedastuse tüüp2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC [max]60.00 V
Toitepinge [V] DC [min]24.00 V
Toote nimetusProgr. kontroller, 6 releed
Toote tüüpAS-CX06
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TüübinimetusAS-CX06 Mid+
Ühenduskomplekt on kaasasEi
Ühenduskomplekt, tootekood080G6030
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.381 Kilogram
Netokaal0.36 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162703281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm