EKE 3470P
080G5012
Toitepinge [V] AC: 21 - 265, Teabeedastuse tüüp: USB; CANBUS; ETHER, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8
080G5012
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 10 tükki |
| Analoogväljundid (AO) [pc] | 6 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed sisendid (DI) [tk] | 22 tükki |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 15 tükki |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 15.0 W |
| Heakskiit | UL tunnustatudCEUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Material Description | EKE 3470P controller Pump/Level |
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reaalajakell | Jah |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Sisaldab akusid | No |
| Summer | Ei |
| Teabeedastuse tüüp | 1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Toitepinge [V] AC [max] | 265 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 21 V |
| Toitepinge [V] DC [max] | 230.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 40.00 V |
| Toote nimetus | Liquid level controller |
| Toote tüüp | EKE 3470P |
| Tooterühm | Electronic controllers |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Ühenduskomplekt on kaasas | Jah |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.039 Kilogram |
| Netokaal | 0.655 Kilogram |
| Volume | 4.426 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790472 |
| Proposition 65 | No significant risk |