Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C vertical

Andmesidemoodul, AK-CM 101A

080Z0061

Funktsioon: LON TP78, Teabeedastuse tüüp: LON TP78, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan, eesEi
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonLON TP78
HeakskiitC-TICKCEUR
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Kontrolleri tüüpAndmesidemoodul
Material DescriptionAK-CM 101A, Control, Comm.Module, TP78
Iseloomulik
Väärtus
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatMultipakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaLisasisendid ja -väljundid
REACHi kandidaatainete loend2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIPi kausta nr4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIPi kausta tootenimiAK-CM Control Comm Module-2
Sisaldab akusidNo
Teabeedastuse tüüpLON TP78
Toote nimetusAndmesidemoodul
Toote tüüpAK-CM 101A
TooterühmI/O ja sidemoodulid
TootetarvikudElectron. control accessories

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal314 Gram
Netokaal173 Gram
Volume2.425 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428078894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm