Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-2CIQ01

061H3248

Tehaseseade [bar]: 15, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 18, Tüübinimetus: XGE-2CIQ01

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faaside arv1
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
KorpusSULETUD
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR407HR410AR449BR450AR513A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2CIQ01 IP/60
Max voolu väljund/faas [A]3 A
Min kiirusseade [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-riba, max [bar]6.0 bar
P-riba, max [psi]87.0 psi
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]261.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]18.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]8.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]1.80 MPa
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]0.80 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]116.00 psig
Rõhuühendus, kirjeldusSchraderiga
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk sisemine/välimineFemale
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stDIN 8906
Suurim töörõhk [bar]47.0 bar
Suurim töörõhk [psig]681 psig
Tehaseseade [psig]218.0 psig
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]200 V
Toote nimetusVentilaatori kiiruse kontroller
Toote tüüpXGE
TooterühmElektroonilised regulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
TüübinimetusXGE-2CIQ01
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.211 Kilogram
Netokaal0.19 Kilogram
Volume0.742 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162259092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm