Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-4MI
061H3241
Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25, Tüübinimetus: XGE-4MI
061H3241
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Faaside arv | 1 |
| Funktsioon | Min. speed |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 061H3240 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Korpus | SULETUD |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4MI I/60 |
| Max voolu väljund/faas [A] | 3 A |
| Min kiirusseade [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| P-riba, max [bar] | 6.0 bar |
| P-riba, max [psi] | 87.0 psi |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 363.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 25.00 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 10.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 2.50 MPa |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 1.00 MPa |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 145.00 psig |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Schraderiga |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | Otsmuhv |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] | 1/4 |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt, st | DIN 8906 |
| Suurim töörõhk [bar] | 47.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 681 psig |
| Tehaseseade [psig] | 276.0 psig |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 200 V |
| Toote nimetus | Ventilaatori kiiruse kontroller |
| Toote tüüp | XGE |
| Tooterühm | Elektroonilised regulaatorid |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | XGE-4MI |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.211 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.775 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |