Danfoss logo
Ventilaatori kiiruse kontroller-product-details

Ventilaatori kiiruse kontroller

061H3164

Tehaseseade [bar]: 21, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faaside arv1
HeakskiitCECSAEACUL
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
KorpusSULETUD
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
MärkusedPLUG ORDERED SEPARATELY
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MIQ10
Max voolu väljund/faas [A]3 A
Min kiirusseade [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-riba, max [bar]6.0 bar
P-riba, max [psi]87.0 psi
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]362.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]25.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]10.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]2.50 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]1.00 MPa
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]145.00 psig
Rõhuühendus, kirjeldusSchraderiga
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stDIN 8906
Suurim töörõhk [bar]47.0 bar
Suurim töörõhk [psig]681 psig
Tehaseseade [psig]304.0 psig
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]200 V
Toote nimetusVentilaatori kiiruse kontroller
Toote tüüpXGE
TooterühmElektroonilised regulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
TüübinimetusXGE-4MIQ10
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.21 Kilogram
Netokaal0.116 Kilogram
Volume0.742 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255247517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm