Ventilaatori kiiruse kontroller
061H3147
Tehaseseade [bar]: 28, P-riba, max [bar]: 7, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 22, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39
061H3147
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compatible motors | EC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 061H3247 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Korpus | SULETUD |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6SEI I/60 |
| P-riba, max [bar] | 7.0 bar |
| P-riba, max [psi] | 101.0 psi |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 566.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 39.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 22.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 3.90 MPa |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 2.20 MPa |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 319.00 psig |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Schraderiga |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | Otsmuhv |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] | 1/4 |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt, st | DIN 8906 |
| Suurim töörõhk [bar] | 47.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 681 psig |
| Tehaseseade [psig] | 406.0 psig |
| Toitepinge [V] DC | 10.00 V |
| Toote nimetus | Ventilaatori kiiruse kontroller |
| Toote tüüp | XGE |
| Tooterühm | Elektroonilised regulaatorid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | XGE-6SEI |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.262 Kilogram |
| Netokaal | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.746 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |