Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Ventilaatori kiiruse kontroller

061H3145

Tehaseseade [bar]: 8, P-riba, max [bar]: 4.5, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 18

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Identne toode061H3245
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
KorpusSULETUD
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2SEI I/60
P-riba, max [bar]4.5 bar
P-riba, max [psi]65.0 psi
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]261.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]18.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]8.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]1.80 MPa
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]0.80 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]116.00 psig
Rõhuühendus, kirjeldusSchraderiga
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk sisemine/välimineFemale
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stDIN 8906
Suurim töörõhk [bar]47.0 bar
Suurim töörõhk [psig]681 psig
Tehaseseade [psig]116.0 psig
Toitepinge [V] DC10.00 V
Toote nimetusVentilaatori kiiruse kontroller
Toote tüüpXGE
TooterühmElektroonilised regulaatorid
TootetarvikudEi
TüübinimetusXGE-2SEI
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.225 Kilogram
Netokaal0.19 Kilogram
Volume0.735 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428531580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm