Danfoss logo
Ventilaatori kiiruse kontroller-product-details

Ventilaatori kiiruse kontroller

061H3078

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX müügitekst-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
CE-märgistusYes
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faaside arv1
FunktsioonMin. speed
HeakskiitATEXCECSAEACUL
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KorpusSULETUD
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Max voolu väljund/faas [A]3 A
Min kiirusseade [%]35%@60Hz45%@50Hz
Osad on komplektisPlug
P-riba, max [bar]6.0 bar
P-riba, max [psi]87.0 psi
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]362.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]25.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]10.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]2.50 MPa
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]1.00 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]145.00 psig
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk sisemine/välimineMale
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stDIN 8906
Suurim töörõhk [bar]47.0 bar
Suurim töörõhk [psig]681 psig
Tehaseseade [psig]276.0 psig
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]200 V
Toote nimetusVentilaatori kiiruse kontroller
Toote tüüpXGE
TooterühmElektroonilised regulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
TüübinimetusXGE-4MCB-7QA912
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.266 Kilogram
Netokaal0.253 Kilogram
Volume0.735 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424693596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm