Ventilaatori kiiruse kontroller
061H3072
Tehaseseade [bar]: 15, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 4.5, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 18
061H3072
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX müügitekst | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| CE-märgistus | Yes |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faaside arv | 1 |
| Funktsioon | Cut Off |
| Heakskiit | ATEXCECSAEACUL |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Korpus | SULETUD |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Märkused | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller I/60 |
| Max voolu väljund/faas [A] | 3 A |
| Min kiirusseade [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| P-riba, max [bar] | 4.5 bar |
| P-riba, max [psi] | 65.0 psi |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 261.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 18.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 8.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 1.80 MPa |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 0.80 MPa |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 116.00 psig |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Schraderiga |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | Otsmuhv |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] | 1/4 |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt, st | DIN 8906 |
| Suurim töörõhk [bar] | 47.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 681 psig |
| Tehaseseade [psig] | 218.0 psig |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 200 V |
| Toote nimetus | Ventilaatori kiiruse kontroller |
| Toote tüüp | XGE |
| Tooterühm | Elektroonilised regulaatorid |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | XGE-2CCI-7QA906 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.211 Kilogram |
| Netokaal | 0.19 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |