Danfoss logo
Ventilaatori kiiruse kontroller-product-details

Ventilaatori kiiruse kontroller

061H3068

Tehaseseade [bar]: 15, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 4.5, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 18

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX müügitekst-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faaside arv1
FunktsioonCut Off
HeakskiitATEXCECSAEACUL
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
KorpusSULETUD
Korpuse standard IPIP65
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
MärkusedPLUG ORDERED SEPARATELY
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller
Max voolu väljund/faas [A]3 A
Min kiirusseade [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-riba, max [bar]4.5 bar
P-riba, max [psi]65.0 psi
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]261.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]18.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]8.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]1.80 MPa
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]0.80 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]116.00 psig
Rõhuühendus, kirjeldusSchraderiga
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk sisemine/välimineFemale
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stDIN 8906
Suurim töörõhk [bar]47.0 bar
Suurim töörõhk [psig]681 psig
Tehaseseade [psig]218.0 psig
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]200 V
Toote nimetusVentilaatori kiiruse kontroller
Toote tüüpXGE
TooterühmElektroonilised regulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
TüübinimetusXGE-2CCI-7QA902
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.211 Kilogram
Netokaal0.19 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255138976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm