Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya variable speed control

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

061H3050

Tehaseseade [bar]: 16, Faaside arv: 3, P-riba, max [bar]: 4, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 28, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Tüübinimetus: RGE-Z3T4-7DS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Faaside arv3
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]900 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]35.4 in
Klemmide arv [tk]8 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
KorpusSULETUD
Korpuse standard IPIP54
KülmutusagensidR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z3T4-7DS
Max voolu väljund/faas [A]7 A
Min kiirusseade [%]35%@50Hz35%@60Hz
P-riba, max [bar]4.0 bar
P-riba, max [psi]58.0 psi
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]406.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]28.00 bar
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]8.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]2.80 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]0.80 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]116.00 psig
Rõhuühendus, kirjeldusSchraderiga
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk sisemine/välimineFemale
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stDIN 8906
Suurim töörõhk [bar]47.0 bar
Suurim töörõhk [psig]681 psig
Tehaseseade [psig]232.0 psig
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]200 V
Toote nimetusVentilaatori kiiruse kontroller
Toote tüüpRGE
TooterühmElektroonilised regulaatorid
TootetarvikudEi
TüübinimetusRGE-Z3T4-7DS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.651 Kilogram
Netokaal1.53 Kilogram
Volume4.64 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428275699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm