Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack, EKC 22x
084B4088
Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 60
084B4088
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Energiatarve [VA] | 0.1 VA |
| Funktsioon | RS-485 Adapter for Modbus |
| Heakskiit | CE |
| Identne toode | 084B4188 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Lisateave | TTL to RS-485 Adapter |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sisaldab akusid | No |
| Teabeedastuse tüüp | RS485 |
| Toitepinge [V] DC | 5.00 V |
| Toote nimetus | Andmesidemoodul |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | EKC 22x |
| Tooterühm | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | EKA 206 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 37 Gram |
| Netokaal | 17.83 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688977 |