AK-UI55 Info
084B4077
Funktsioon: Kaugnäidik, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 30
084B4077
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(c)-I |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [VA] | 0.1 VA |
| EPD on saadaval | Yes |
| Funktsioon | Kaugnäidik |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Identne toode | 084B4195 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 30 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | AK-UI55 Info S/M-Pack |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIPi kausta nr | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIPi kausta tootenimi | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Ekraan |
| Toote tüüp | AK-UI55 Info |
| Tootele kasutamiseks | AK-CC55 |
| Tooterühm | Electron. control accessories |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.044 Kilogram |
| Netokaal | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.15 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |