Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0059
Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
080Z0059
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Funktsioon | Toiteallikas, 24 V DC, 2,5 A |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Lisateave | Size: 54 x 90mm |
| Material Description | AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 100 V |
| Toote nimetus | Toiteallikas |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | Power supply |
| Tooterühm | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | AK-PS 250 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.247 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.639 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794777 |