Danfoss logo
AK-PS 250 power supply

Electron. control accessories, AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0055

Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Elektrooniliste kontrollerite lisavarustus, Gaasilekke andurite llisavarustus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Accessory (EF013236)TRUE
Depth (EF000049)110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
FunktsioonToiteallikas, 24 V DC, 2,5 A
Height (EF000040)80
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
LisateaveSize: 72 x 90mm
Material DescriptionAK-PS 250, Accessory, Power Supply
Pakendi formaatÜksikpakend
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Spare part (EF013237)TRUE
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusToiteallikas
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksPower supply
TooterühmElectron. control accessories
TüübinimetusAK-PS 250
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)90

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.32 Kilogram
Netokaal0.28 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.792 Liter
EAN/UPC5702428134392