Electron. control accessories, AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Power supply
080Z0053
Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Elektrooniliste kontrollerite lisavarustus, Gaasilekke andurite llisavarustus, Rõhuandurite lisatarvikud
080Z0053
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 105 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Funktsioon | Toiteallikas, 24 V DC, 0,75 A |
| Height (EF000040) | 75 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Lisateave | Size: 36 x 90mm |
| Material Description | AK-PS 075, Accessory, Power Supply |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 100 V |
| Toote nimetus | Toiteallikas |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | Power supply |
| Tooterühm | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | AK-PS 075 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 65 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 145 Gram |
| Netokaal | 101 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428089050 |